511H30D2LG2

511H30D2LG2

Serie 500, Kugel, Schlitten, 30mm, Schmal, lang, Hoch, Etwa 0,08 C, Preload, Langlebiger Schmierblock, Geschmiert mit Krytox GPL227,

Vorlaufzeit:  4 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$756.68 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
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
[A] 42.000,0 mm
[B] 60.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 16.000,0 mm
[G] 11.000,0 mm
[J] 35.900,0 mm
[L] 169.800,0 mm
[L1] 60.000,0 mm
[L3] 91.400,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 40.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[S2] M8

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten D - Schmal, lang
Größe 30
Genauigkeitsklasse Hoch
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Etwa 0,08 C
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 1,926 kg (4,246 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 599 N·m (442 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 589 N·m (434 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 589 N·m (434 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 35.300 N (7.936 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 755 N·m (557 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 742 N·m (547 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 742 N·m (547 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 44.475 N (9.998 lbf)
Max. Beschleunigung 100 m/s² (328 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 5 m/s (16 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 1.414 N·m (1.043 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 1.390 N·m (1.025 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 1.390 N·m (1.025 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 83.300 N (18.727 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?