511H30A0LZG2

511H30A0LZG2

Serie 500, Kugel, Schlitten, 30mm, Standard, Hoch, Spiel, Preload, Abstreifblech, Langlebiger Schmierblock, Geschmiert mit Krytox GPL227,

Vorlaufzeit:  4 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$784.77 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
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
[A] 42.000,0 mm
[B] 90.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 31.000,0 mm
[F] 8.500,0 mm
[F3] 15.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[G1] 10.000,0 mm
[J] 35.900,0 mm
[L] 150.800,0 mm
[L1] 52.000,0 mm
[L2] 44.000,0 mm
[L3] 69.400,0 mm
[M1] 7.000,0 mm
[N] 72.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[P] 12.000,0 mm
[S1] M8
[S2] M10

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten A - Standard
Größe 30
Genauigkeitsklasse Hoch
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Spiel
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 1,662 kg (3,664 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 497 N·m (367 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 380 N·m (280 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 380 N·m (280 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 29.200 N (6.564 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 626 N·m (462 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 479 N·m (353 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 479 N·m (353 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 36.790 N (8.271 lbf)
Max. Beschleunigung 100 m/s² (328 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 5 m/s (16 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 1.084 N·m (800 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 829 N·m (611 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 829 N·m (611 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 63.700 N (14.320 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?