511H25D1ES3

511H25D1ES3

Serie 500, Kugel, Schlitten, 25mm, Schmal, lang, Hoch, Etwa 0,03 C, Preload, 1/4\"-Passstiftbohrung - Spielpassung,

Vorlaufzeit:  4 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$349.37 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Maximale Geradheit der Schienen dank fortschrittlicher Schleifverfahren
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu sechs Meter langen, fugenlosen Schienen
  • Leichtgängiger, geräuscharmer Lauf dank patentierter eingegossener Umlenkkanäle und optimierter Geometrie
  • Verlängerte Schmierintervalle durch Schmiertaschen in der Kugelumlenkung
  • Zahlreiche verfügbare Schlittenausführungen und -größen
  • Vor Ort nachrüstbare Dichtungsmodule
  • Schienen- und Schlittenvarianten ab Lager kurzfristig lieferbar
  • Individuelle Anpassung durch erweitertes Zubehörangebot
  • Ersetzt Thomson AccuGlide

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 36.000,0 mm
[B] 48.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.500,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[J] 30.500,0 mm
[L] 103.500,0 mm
[L1] 50.000,0 mm
[L3] 78.500,0 mm
[M1] 5.500,0 mm
[N] 35.000,0 mm
[O] 7.500,0 mm
[S2] M6

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten D - Schmal, lang
Größe 25
Genauigkeitsklasse Hoch
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Etwa 0,03 C
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 0,900 kg (1,984 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 349 N·m (257 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 365 N·m (269 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 365 N·m (269 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 25.500 N (5.733 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 440 N·m (325 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 460 N·m (339 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 460 N·m (339 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 32.128 N (7.223 lbf)
Max. Beschleunigung 100 m/s² (328 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 5 m/s (16 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 825 N·m (608 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 863 N·m (637 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 863 N·m (637 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 60.300 N (13.556 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?