511H25C0S

511H25C0S

Serie 500, Kugel, Schlitten, 25mm, Schmal, Hoch, Spiel, Preload, Edelstahl
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
[A] 36.000,0 mm
[B] 48.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.500,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[J] 30.500,0 mm
[L] 84.500,0 mm
[L1] 35.000,0 mm
[L3] 59.500,0 mm
[M1] 5.500,0 mm
[N] 35.000,0 mm
[O] 7.500,0 mm
[S2] M6

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten C - Schmal
Größe 25
Genauigkeitsklasse Hoch
Werkstoff Edelstahl
Vorspannung Spiel
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 0,700 kg (1,543 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 245 N·m (181 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 199 N·m (147 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 199 N·m (147 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 17.900 N (4.024 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 309 N·m (228 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 251 N·m (185 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 251 N·m (185 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 22.500 N (5.058 lbf)
Max. Beschleunigung 100 m/s² (328 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 5 m/s (16 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 536 N·m (395 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 436 N·m (322 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 436 N·m (322 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 39.100 N (8.790 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?