511H25A2DG2

511H25A2DG2

Serie 500, Kugel, Schlitten, 25mm, Standard, Hoch, Etwa 0,08 C, Preload, Dünnschichtverchromte Stahllegierung, Geschmiert mit Krytox GPL227,

Vorlaufzeit:  4 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$377.02 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Maximale Geradheit der Schienen dank fortschrittlicher Schleifverfahren
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu sechs Meter langen, fugenlosen Schienen
  • Leichtgängiger, geräuscharmer Lauf dank patentierter eingegossener Umlenkkanäle und optimierter Geometrie
  • Verlängerte Schmierintervalle durch Schmiertaschen in der Kugelumlenkung
  • Zahlreiche verfügbare Schlittenausführungen und -größen
  • Vor Ort nachrüstbare Dichtungsmodule
  • Schienen- und Schlittenvarianten ab Lager kurzfristig lieferbar
  • Individuelle Anpassung durch erweitertes Zubehörangebot
  • Ersetzt Thomson AccuGlide

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 36.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 23.500,0 mm
[F] 6.800,0 mm
[F3] 11.000,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[G1] 8.700,0 mm
[J] 30.500,0 mm
[L] 84.500,0 mm
[L1] 45.000,0 mm
[L2] 40.000,0 mm
[L3] 59.500,0 mm
[M1] 5.500,0 mm
[N] 57.000,0 mm
[O] 7.000,0 mm
[P] 11.000,0 mm
[S1] M6
[S2] M8

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten A - Standard
Größe 25
Genauigkeitsklasse Hoch
Werkstoff Dünnschichtverchromte Stahllegierung
Vorspannung Etwa 0,08 C
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 0,700 kg (1,543 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 289 N·m (213 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 235 N·m (173 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 235 N·m (173 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 21.100 N (4.743 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 364 N·m (268 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 296 N·m (218 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 296 N·m (218 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 26.584 N (5.976 lbf)
Max. Beschleunigung 100 m/s² (328 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 5 m/s (16 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 631 N·m (465 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 513 N·m (378 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 513 N·m (378 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 46.100 N (10.364 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?