511H20G1NZ

511H20G1NZ
511H20G1NZ

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schlitten, Schienengröße 20 mm, Hohe Präzision Güte, G Ausführung, 1 - ca. 0,03 C Vorspannung, Stahl, Ölbehälter, Abstreifblech Option, G1 - Schmierung mit Krytox® GPL227


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe28 mm
[A] Toleranz±50 μm 
[B]44 mm
[B] Toleranz+0.0 -0.4 mm 
[B2]12 mm
[G]6 mm
[J]23.5 mm
[L] Schlittenlänge47.7 mm
[L3]25.7 mm
[M1]4.2 mm
[N]32 mm
[O]4 mm
[S2]M5 
Kugellager-Durchmesser4 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungG - Schmaler, kurzer Block 
Gewicht0.5 kg
GüteHohe Präzision 
Kugel/RolleKugel 
MaterialStahl 
Option (G1/G2/G3)G1 - Schmierung mit Krytox® GPL227 
Option (verlängert)NZ 
Optionen, erweitertÖlbehälter, Abstreifblech 
Schienengröße (nominell)20 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Vorspannung1 - ca. 0,03 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment99 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment37 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment37 Nm
100 km Dynamic Load Rating8400 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment125 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment47 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment47 Nm
50 km Dynamic Load Rating10583 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static [Mx] Roll Moment150 Nm
Static [My] Pitch Moment58 Nm
Static [Mz] Yaw Moment58 Nm
Static Load Rating13100 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?