511H20F0C

511H20F0C
511H20F0C

Profilschiene, Serie 500 Kugel Schlitten, Schienengröße 20 mm, Hohe Präzision Güte, F Ausführung, 0 - Luftspalt Vorspannung, Stahl, Faltenbalg-Klammern Option

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Einfache Montage und höhere Präzision mit bis zu 6 Meter langen, fugenlosen Schienen.
  • Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Toleranz±50 μm 
[B] Toleranz+0.0 -0.4 mm 
[S2]M 10 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungF - Schmaler, langer, hoher Block 
Gewicht0.6 kg
GüteHohe Präzision 
Kugel/RolleKugel 
MaterialStahl 
Option (verlängert)
Optionen, erweitertFaltenbalg-Klammern 
Schienengröße (nominell)20 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Vorspannung0 - Luftspalt 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?