511H20D1DG1

511H20D1DG1

Serie 500, Kugel, Schlitten, 20mm, Schmal, lang, Hoch, Etwa 0,03 C, Preload, Dünnschichtverchromte Stahllegierung, Geschmiert mit Mobilux EP2,

Vorlaufzeit:  4 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$371.37 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
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
[A] 30.000,0 mm
[B] 44.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.000,0 mm
[G] 7.000,0 mm
[J] 25.500,0 mm
[L] 87.500,0 mm
[L1] 50.000,0 mm
[L3] 65.500,0 mm
[M1] 5.200,0 mm
[N] 32.000,0 mm
[O] 6.000,0 mm
[S2] M5

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten D - Schmal, lang
Größe 20
Genauigkeitsklasse Hoch
Werkstoff Dünnschichtverchromte Stahllegierung
Vorspannung Etwa 0,03 C
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 0,600 kg (1,323 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 206 N·m (152 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 208 N·m (153 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 208 N·m (153 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 17.400 N (3.912 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 260 N·m (192 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 262 N·m (193 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 262 N·m (193 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 21.923 N (4.928 lbf)
Max. Beschleunigung 100 m/s² (328 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 5 m/s (16 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 490 N·m (361 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 495 N·m (365 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 495 N·m (365 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 41.100 N (9.240 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?