511H20C0S

511H20C0S

Serie 500, Kugel, Schlitten, 20mm, Schmal, Hoch, Spiel, Preload, Edelstahl

Vorlaufzeit:  Auf Anfrage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$345.80 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
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
[A] 30.000,0 mm
[B] 44.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.000,0 mm
[G] 7.000,0 mm
[J] 25.500,0 mm
[L] 71.500,0 mm
[L1] 36.000,0 mm
[L3] 49.500,0 mm
[M1] 5.200,0 mm
[N] 32.000,0 mm
[O] 6.000,0 mm
[S2] M5

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten C - Schmal
Größe 20
Genauigkeitsklasse Hoch
Werkstoff Edelstahl
Vorspannung Spiel
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 0,500 kg (1,102 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 145 N·m (107 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 113 N·m (83 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 113 N·m (83 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 12.200 N (2.743 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 182 N·m (134 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 143 N·m (105 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 143 N·m (105 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 15.400 N (3.462 lbf)
Max. Beschleunigung 100 m/s² (328 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 5 m/s (16 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 317 N·m (234 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 248 N·m (183 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 248 N·m (183 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 26.600 N (5.980 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?