511H15G1DG1

511H15G1DG1

Serie 500, Kugel, Schlitten, 15mm, Schmal, kurz, Hoch, Etwa 0,03 C, Preload, Dünnschichtverchromte Stahllegierung, Geschmiert mit Mobilux EP2,

Vorlaufzeit:  3 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$283.97 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
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
[A] 24.000,0 mm
[B] 34.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 9.500,0 mm
[G] 6.000,0 mm
[J] 20.200,0 mm
[L] 37.600,0 mm
[L3] 20.600,0 mm
[M1] 4.000,0 mm
[N] 26.000,0 mm
[O] 6.000,0 mm
[S2] M4

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten G - Schmal, kurz
Größe 15
Genauigkeitsklasse Hoch
Werkstoff Dünnschichtverchromte Stahllegierung
Vorspannung Etwa 0,03 C
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 0,200 kg (0,441 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 48 N·m (35 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 18 N·m (13 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 18 N·m (13 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 5.200 N (1.169 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 60 N·m (44 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 23 N·m (17 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 23 N·m (17 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 6.552 N (1.473 lbf)
Max. Beschleunigung 100 m/s² (328 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 5 m/s (16 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 78 N·m (58 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 30 N·m (22 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 30 N·m (22 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 8.500 N (1.911 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?