4TSR12ZMUU+244

4TSR12ZMUU+244
4TSR12ZMUU+244

Profilschiene, MicroGuide Kugel Baugruppe, 4 Carriage, 1 Schiene, 244 mm Lang, Schienengröße 12 mm, Normal Güte, Z Ausführung, Luftspalt Vorspannung, X=25 mm, Y=9.5 mm

314,12 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Baugruppe aus Schlitten und Schiene
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe13 mm
[A] Toleranz±40 μm 
[B]27 mm
[B1]12 mm
[B2]7.5 mm
[F1]3.5 mm
[F2]6 mm
[G2]3 mm
[J]10 mm
[J1]7.5 mm
[L] Schlittenlänge35 mm
[L1]15 mm
[L3]20.8 mm
[N]20 mm
[S1]M3X3.5 
Länge244 mm 
Maß [X]25 mm
Maß [X]9.5 mm
Maß [X]9.5 mm