413N55FX0

413N55FX0
413N55FX0

Profilschiene, Serie 400 Kugelkäfig Schlitten, Schienengröße 55 mm, Normal Güte, FX Ausführung, 0 - Luftspalt Vorspannung

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die Serie 400 ist eine kostengünstige Profilschienenlösung für Anwendungen des Materialtransports, bei denen es auf niedrige Kosten ankommt. Sie eignen sich dank Bauform und Lochbildern im Industriestandard zum Direktaustausch. Die Schlitten mit und ohne Käfig verwenden dasselbe Schienendesign. Dies trägt zur effizienten Lagerhaltung bei, da für jede Schlittenausführung nur ein Schienentyp vorgehalten werden muss.
  • Ein Kugelumlenkrohr aus Kunststoff verringert das Laufgeräusch und erhält die Schmierung aufrecht.
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs
  • Die doppelte X-Anordnung verwendet vier, gegenüber angeordnete Kugelreihen und resultiert in einer gleichmäßigen Lastaufnahme in allen Richtungen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe80 mm
[A] Toleranz±100 μm 
[B]100 mm
[B2]23.5 mm
[B2] Toleranz+/- 0.1 mm 
[F]12.6 mm
[G]18 mm
[J]67.3 mm
[L] Schlittenlänge193 mm
[L1]95 mm
[L3]154 mm
[LN]16 mm
[M1]14 mm
[N]75 mm
[Öl H]M8 x 1.25 
[S1]M12 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungFX - Schmaler, hoher, extralanger Block 
Gewicht0 kg
GüteNormal 
Kugel/RolleKugelkäfig 
Schienengröße (nominell)55 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Vorspannung0 - Luftspalt 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic Load Rating125167 N
50 km Dynamic Load Rating157700 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static Load Rating253600 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?