413N35B1D

413N35B1D

Serie 400, Kugel, Schlitten m. Käfig, 35mm, Standard, lang, Normal, Etwa 0,03 C, Preload, Hartverchromte Stahllegierung

Vorlaufzeit:  13 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$340.45 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Kugelumlenkrohr aus Kunststoff minimiert Laufgeräusche, Vibrationen und Schmiermittelaustrag
  • Standardmäßige stirnseitige Doppellippendichtungen und Längsdichtungen verhindern Schmiermittelaustrag und schützen das Lager vor Verunreinigungen.
  • Schmierkanäle leiten das Schmiermittel zu den einzelnen Kugellaufbahnen und maximieren die Schmierwirkung
  • Die doppelte X-Anordnung mit vier gegenüber angeordneten Kugelreihen bewirkt eine gleichmäßige Lastaufnahme in allen Richtungen
  • Schlitten in zwei internen Konfigurationen erhältlich: nur mit Standard-Kugellagern (411) oder mit zusätzlichem Premium-Kugelkäfig (413). • Verglichen mit der 411-Ausführung erhöht der optionale Kugelkäfig 413 die Laufruhe, senkt das Laufgeräusch bei hohen Geschwindigkeiten und bietet einzelne Schmiertaschen. Beide Konfigurationen sind für den Betrieb auf derselben Schiene (421) konzipiert.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 48.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm
[B2] 33.000,0 mm
[F] 8.600,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[J] 40.500,0 mm
[L] 123.500,0 mm
[L1] 62.000,0 mm
[L3] 92.500,0 mm
[LN] 16,0 mm
[M1] 8.000,0 mm
[N] 82.000,0 mm
[S1] M10

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugelkäfig
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten B - Standard, lang
Größe 35
Genauigkeitsklasse Normal
Werkstoff Hartverchromte Stahllegierung
Vorspannung Etwa 0,03 C
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 1,900 kg (4,189 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 665 N·m (490 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 579 N·m (427 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 579 N·m (427 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 41.984 N (9.438 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 838 N·m (618 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 730 N·m (538 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 730 N·m (538 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 52.900 N (11.892 lbf)
Max. Beschleunigung 50 m/s² (164 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s (10 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 1.604 N·m (1.183 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 1.398 N·m (1.031 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 1.398 N·m (1.031 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 101.400 N (22.796 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?