413N25B1

413N25B1
413N25B1

Profilschiene, Serie 400 Kugelkäfig Schlitten, Schienengröße 25 mm, Normal Güte, B Ausführung, 1 - ca. 0,03 C Vorspannung, Stahllegierung

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die Serie 400 ist eine kostengünstige Profilschienenlösung für Anwendungen des Materialtransports, bei denen es auf niedrige Kosten ankommt. Sie eignen sich dank Bauform und Lochbildern im Industriestandard zum Direktaustausch. Die Schlitten mit und ohne Käfig verwenden dasselbe Schienendesign. Dies trägt zur effizienten Lagerhaltung bei, da für jede Schlittenausführung nur ein Schienentyp vorgehalten werden muss.
  • Ein Kugelumlenkrohr aus Kunststoff verringert das Laufgeräusch und erhält die Schmierung aufrecht.
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs
  • Die doppelte X-Anordnung verwendet vier, gegenüber angeordnete Kugelreihen und resultiert in einer gleichmäßigen Lastaufnahme in allen Richtungen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe36 mm
[A] Toleranz±100 μm 
[B]70 mm
[B2]23.5 mm
[B2] Toleranz+/- 0.1 mm 
[F]7 mm
[G]10 mm
[J]30.2 mm
[L] Schlittenlänge93.9 mm
[L1]45 mm
[L3]72.2 mm
[LN]15.6 mm
[M1]10.2 mm
[N]57 mm
[Öl H]M6 x 1.0 
[S1]M8 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungB - Standardblock, lang 
Gewicht0.72 kg
GüteNormal 
Kugel/RolleKugelkäfig 
MaterialStahllegierung  
Schienengröße (nominell)25 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Vorspannung1 - ca. 0,03 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment271.6 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment272.6 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment272.6 Nm
100 km Dynamic Load Rating20556 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment342.2 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment343.2 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment343.2 Nm
50 km Dynamic Load Rating25900 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static [Mx] Roll Moment567 Nm
Static [My] Pitch Moment568 Nm
Static [Mz] Yaw Moment568 Nm
Static Load Rating52800 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?