413N20G0

413N20G0

Serie 400, Kugel, Schlitten m. Käfig, 20mm, Schmal, kurz, Normal, Spiel, Preload

Vorlaufzeit:  12 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$146.95 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Kugelumlenkrohr aus Kunststoff minimiert Laufgeräusche, Vibrationen und Schmiermittelaustrag
  • Standardmäßige stirnseitige Doppellippendichtungen und Längsdichtungen verhindern Schmiermittelaustrag und schützen das Lager vor Verunreinigungen.
  • Schmierkanäle leiten das Schmiermittel zu den einzelnen Kugellaufbahnen und maximieren die Schmierwirkung
  • Die doppelte X-Anordnung mit vier gegenüber angeordneten Kugelreihen bewirkt eine gleichmäßige Lastaufnahme in allen Richtungen
  • Schlitten in zwei internen Konfigurationen erhältlich: nur mit Standard-Kugellagern (411) oder mit zusätzlichem Premium-Kugelkäfig (413). • Verglichen mit der 411-Ausführung erhöht der optionale Kugelkäfig 413 die Laufruhe, senkt das Laufgeräusch bei hohen Geschwindigkeiten und bietet einzelne Schmiertaschen. Beide Konfigurationen sind für den Betrieb auf derselben Schiene (421) konzipiert.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 28.000,0 mm
[B] 42.000,0 mm
[B2] 11.000,0 mm
[G] 5.500,0 mm
[J] 23.500,0 mm
[L] 48.300,0 mm
[L3] 27.500,0 mm
[LN] 156,0 mm
[M1] 5.100,0 mm
[N] 32.000,0 mm
[S1] M5

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugelkäfig
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten G - Schmal, kurz
Größe 20
Genauigkeitsklasse Normal
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Spiel
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 0,170 kg (0,375 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 54 N·m (40 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 23 N·m (17 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 23 N·m (17 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 5.873 N (1.320 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 69 N·m (51 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 30 N·m (22 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 30 N·m (22 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 7.400 N (1.664 lbf)
Max. Beschleunigung 50 m/s² (164 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s (10 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 146 N·m (108 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 65 N·m (48 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 65 N·m (48 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 15.700 N (3.530 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?