413N15A1

413N15A1
413N15A1

Profilschiene, Serie 400 Kugelkäfig Schlitten, Schienengröße 15 mm, Normal Güte, A Ausführung, 1 - ca. 0,03 C Vorspannung, Stahllegierung

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die Serie 400 ist eine kostengünstige Profilschienenlösung für Anwendungen des Materialtransports, bei denen es auf niedrige Kosten ankommt. Sie eignen sich dank Bauform und Lochbildern im Industriestandard zum Direktaustausch. Die Schlitten mit und ohne Käfig verwenden dasselbe Schienendesign. Dies trägt zur effizienten Lagerhaltung bei, da für jede Schlittenausführung nur ein Schienentyp vorgehalten werden muss.
  • Ein Kugelumlenkrohr aus Kunststoff verringert das Laufgeräusch und erhält die Schmierung aufrecht.
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs
  • Die doppelte X-Anordnung verwendet vier, gegenüber angeordnete Kugelreihen und resultiert in einer gleichmäßigen Lastaufnahme in allen Richtungen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe24 mm
[A] Toleranz±100 μm 
[B]47 mm
[B2]16 mm
[B2] Toleranz+/- 0.1 mm 
[F]4.4 mm
[G]8 mm
[J]20.7 mm
[L] Schlittenlänge58.6 mm
[L1]30 mm
[L3]40.2 mm
[LN]5 mm
[M1]5.5 mm
[N]38 mm
[Öl H]M4 x 0.7 
[S1]M5 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungA - Standardblock 
Gewicht0.21 kg
GüteNormal 
Kugel/RolleKugelkäfig 
MaterialStahllegierung  
Schienengröße (nominell)15 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Vorspannung1 - ca. 0,03 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment62.8 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment54.9 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment54.9 Nm
100 km Dynamic Load Rating7381 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment79.4 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment68.6 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment68.6 Nm
50 km Dynamic Load Rating9300 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static [Mx] Roll Moment135 Nm
Static [My] Pitch Moment118 Nm
Static [Mz] Yaw Moment118 Nm
Static Load Rating19600 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?