413H55D0D

413H55D0D
413H55D0D

Profilschiene, Serie 400 Kugelkäfig Schlitten, Schienengröße 55 mm, Hohe Präzision Güte, D Ausführung, 0 - Luftspalt Vorspannung, Stahllegierung mit Hartverchromung

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die Serie 400 ist eine kostengünstige Profilschienenlösung für Anwendungen des Materialtransports, bei denen es auf niedrige Kosten ankommt. Sie eignen sich dank Bauform und Lochbildern im Industriestandard zum Direktaustausch. Die Schlitten mit und ohne Käfig verwenden dasselbe Schienendesign. Dies trägt zur effizienten Lagerhaltung bei, da für jede Schlittenausführung nur ein Schienentyp vorgehalten werden muss.
  • Ein Kugelumlenkrohr aus Kunststoff verringert das Laufgeräusch und erhält die Schmierung aufrecht.
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs
  • Die doppelte X-Anordnung verwendet vier, gegenüber angeordnete Kugelreihen und resultiert in einer gleichmäßigen Lastaufnahme in allen Richtungen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe70 mm
[A] Toleranz±40 μm 
[B]100 mm
[B2]23.5 mm
[B2] Toleranz+/- .04 mm 
[F]12.6 mm
[G]18 mm
[J]57.3 mm
[L] Schlittenlänge210 mm
[L1]95 mm
[L3]171 mm
[LN]16 mm
[M1]14 mm
[N]75 mm
[Öl H]M8 x 1.25 
[S1]M12 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungD - Schmaler, langer Block 
Gewicht4 kg
GüteHohe Präzision 
Kugel/RolleKugelkäfig 
MaterialStahllegierung mit Hartverchromung 
Option (D)D – Hartverchromung 
Schienengröße (nominell)55 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Vorspannung0 - Luftspalt 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment3101 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment3189 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment3189 Nm
100 km Dynamic Load Rating125167 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment3907 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment4018 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment4018 Nm
50 km Dynamic Load Rating157700 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static [Mx] Roll Moment6284 Nm
Static [My] Pitch Moment6462 Nm
Static [Mz] Yaw Moment6462 Nm
Static Load Rating253600 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?