413H55B0

413H55B0
413H55B0

Profilschiene, Serie 400 Kugelkäfig Schlitten, Schienengröße 55 mm, Hohe Präzision Güte, B Ausführung, 0 - Luftspalt Vorspannung, Stahllegierung

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die Serie 400 ist eine kostengünstige Profilschienenlösung für Anwendungen des Materialtransports, bei denen es auf niedrige Kosten ankommt. Sie eignen sich dank Bauform und Lochbildern im Industriestandard zum Direktaustausch. Die Schlitten mit und ohne Käfig verwenden dasselbe Schienendesign. Dies trägt zur effizienten Lagerhaltung bei, da für jede Schlittenausführung nur ein Schienentyp vorgehalten werden muss.
  • Ein Kugelumlenkrohr aus Kunststoff verringert das Laufgeräusch und erhält die Schmierung aufrecht.
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs
  • Die doppelte X-Anordnung verwendet vier, gegenüber angeordnete Kugelreihen und resultiert in einer gleichmäßigen Lastaufnahme in allen Richtungen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe70 mm
[A] Toleranz±40 μm 
[B]140 mm
[B2]43.5 mm
[B2] Toleranz+/- .04 mm 
[F]12.6 mm
[G]18.5 mm
[J]57.3 mm
[L] Schlittenlänge193 mm
[L1]95 mm
[L3]154 mm
[LN]16 mm
[M1]14 mm
[N]116 mm
[Öl H]M8 x 1.25 
[S1]M14 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungB - Standardblock, lang 
Gewicht4.6 kg
GüteHohe Präzision 
Kugel/RolleKugelkäfig 
MaterialStahllegierung  
Schienengröße (nominell)55 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Vorspannung0 - Luftspalt 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment2287 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment2118 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment2118 Nm
100 km Dynamic Load Rating74767 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment2882 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment2669 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment2669 Nm
50 km Dynamic Load Rating94200 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static [Mx] Roll Moment4431 Nm
Static [My] Pitch Moment4104 Nm
Static [Mz] Yaw Moment4104 Nm
Static Load Rating178900 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?