413H55A0D

413H55A0D

Serie 400, Kugel, Schlitten m. Käfig, 55mm, Standard, Hoch, Spiel, Preload, Hartverchromte Stahllegierung

Vorlaufzeit:  13 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$969.37 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Kugelumlenkrohr aus Kunststoff minimiert Laufgeräusche, Vibrationen und Schmiermittelaustrag
  • Standardmäßige stirnseitige Doppellippendichtungen und Längsdichtungen verhindern Schmiermittelaustrag und schützen das Lager vor Verunreinigungen.
  • Schmierkanäle leiten das Schmiermittel zu den einzelnen Kugellaufbahnen und maximieren die Schmierwirkung
  • Die doppelte X-Anordnung mit vier gegenüber angeordneten Kugelreihen bewirkt eine gleichmäßige Lastaufnahme in allen Richtungen
  • Schlitten in zwei internen Konfigurationen erhältlich: nur mit Standard-Kugellagern (411) oder mit zusätzlichem Premium-Kugelkäfig (413). • Verglichen mit der 411-Ausführung erhöht der optionale Kugelkäfig 413 die Laufruhe, senkt das Laufgeräusch bei hohen Geschwindigkeiten und bietet einzelne Schmiertaschen. Beide Konfigurationen sind für den Betrieb auf derselben Schiene (421) konzipiert.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 70.000,0 mm
[B] 140.000,0 mm
[B2] 43.500,0 mm
[F] 12.600,0 mm
[G] 18.500,0 mm
[J] 57.300,0 mm
[L] 155.000,0 mm
[L1] 95.000,0 mm
[L3] 116.000,0 mm
[LN] 16,0 mm
[M1] 14.000,0 mm
[N] 116.000,0 mm
[S1] M14

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugelkäfig
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten A - Standard
Größe 55
Genauigkeitsklasse Hoch
Werkstoff Hartverchromte Stahllegierung
Vorspannung Spiel
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 3,440 kg (7,584 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 1.373 N·m (1.013 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 957 N·m (706 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 957 N·m (706 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 55.396 N (12.454 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 1.730 N·m (1.276 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 1.207 N·m (890 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 1.207 N·m (890 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 69.800 N (15.692 lbf)
Max. Beschleunigung 50 m/s² (164 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s (10 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 3.306 N·m (2.438 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 2.306 N·m (1.701 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 2.306 N·m (1.701 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 133.400 N (29.990 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?