413H45D0

413H45D0
413H45D0

Profilschiene, Serie 400 Kugelkäfig Schlitten, Schienengröße 45 mm, Hohe Präzision Güte, D Ausführung, 0 - Luftspalt Vorspannung, Stahllegierung

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die Serie 400 ist eine kostengünstige Profilschienenlösung für Anwendungen des Materialtransports, bei denen es auf niedrige Kosten ankommt. Sie eignen sich dank Bauform und Lochbildern im Industriestandard zum Direktaustausch. Die Schlitten mit und ohne Käfig verwenden dasselbe Schienendesign. Dies trägt zur effizienten Lagerhaltung bei, da für jede Schlittenausführung nur ein Schienentyp vorgehalten werden muss.
  • Ein Kugelumlenkrohr aus Kunststoff verringert das Laufgeräusch und erhält die Schmierung aufrecht.
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs
  • Die doppelte X-Anordnung verwendet vier, gegenüber angeordnete Kugelreihen und resultiert in einer gleichmäßigen Lastaufnahme in allen Richtungen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe60 mm
[A] Toleranz±40 μm 
[B]86 mm
[B2]20.5 mm
[B2] Toleranz+/- .04 mm 
[F]10.6 mm
[G]15.5 mm
[J]51.1 mm
[L] Schlittenlänge174 mm
[L1]80 mm
[L3]139 mm
[LN]16 mm
[M1]14.4 mm
[N]60 mm
[Öl H]M8 x 1.25 
[S1]M10 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungD - Schmaler, langer Block 
Gewicht2.4 kg
GüteHohe Präzision 
Kugel/RolleKugelkäfig 
MaterialStahllegierung  
Schienengröße (nominell)45 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Vorspannung0 - Luftspalt 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment1650.3 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment1616 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment1616 Nm
100 km Dynamic Load Rating63254 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment2078.9 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment2036.7 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment2036.7 Nm
50 km Dynamic Load Rating79700 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static [Mx] Roll Moment3451 Nm
Static [My] Pitch Moment3381 Nm
Static [Mz] Yaw Moment3381 Nm
Static Load Rating163300 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?