413H35B1

413H35B1
413H35B1

Profilschiene, Serie 400 Kugelkäfig Schlitten, Schienengröße 35 mm, Hohe Präzision Güte, B Ausführung, 1 - ca. 0,03 C Vorspannung, Stahllegierung

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die Serie 400 ist eine kostengünstige Profilschienenlösung für Anwendungen des Materialtransports, bei denen es auf niedrige Kosten ankommt. Sie eignen sich dank Bauform und Lochbildern im Industriestandard zum Direktaustausch. Die Schlitten mit und ohne Käfig verwenden dasselbe Schienendesign. Dies trägt zur effizienten Lagerhaltung bei, da für jede Schlittenausführung nur ein Schienentyp vorgehalten werden muss.
  • Ein Kugelumlenkrohr aus Kunststoff verringert das Laufgeräusch und erhält die Schmierung aufrecht.
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs
  • Die doppelte X-Anordnung verwendet vier, gegenüber angeordnete Kugelreihen und resultiert in einer gleichmäßigen Lastaufnahme in allen Richtungen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe48 mm
[A] Toleranz±40 μm 
[B]100 mm
[B2]33 mm
[B2] Toleranz+/- .04 mm 
[F]8.6 mm
[G]12 mm
[J]40.5 mm
[L] Schlittenlänge123.5 mm
[L1]62 mm
[L3]92.5 mm
[LN]16 mm
[M1]8 mm
[N]82 mm
[Öl H]M6 x 1.0 
[S1]M10 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungB - Standardblock, lang 
Gewicht1.9 kg
GüteHohe Präzision 
Kugel/RolleKugelkäfig 
MaterialStahllegierung  
Schienengröße (nominell)35 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Vorspannung1 - ca. 0,03 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment820.8 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment714.9 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment714.9 Nm
100 km Dynamic Load Rating41984 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment1033.6 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment901.2 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment901.2 Nm
50 km Dynamic Load Rating52900 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static [Mx] Roll Moment1603 Nm
Static [My] Pitch Moment1397 Nm
Static [Mz] Yaw Moment1397 Nm
Static Load Rating101400 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?