413H30E0

413H30E0
413H30E0

Profilschiene, Serie 400 Kugelkäfig Schlitten, Schienengröße 30 mm, Hohe Präzision Güte, E Ausführung, 0 - Luftspalt Vorspannung, Stahllegierung

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die Serie 400 ist eine kostengünstige Profilschienenlösung für Anwendungen des Materialtransports, bei denen es auf niedrige Kosten ankommt. Sie eignen sich dank Bauform und Lochbildern im Industriestandard zum Direktaustausch. Die Schlitten mit und ohne Käfig verwenden dasselbe Schienendesign. Dies trägt zur effizienten Lagerhaltung bei, da für jede Schlittenausführung nur ein Schienentyp vorgehalten werden muss.
  • Ein Kugelumlenkrohr aus Kunststoff verringert das Laufgeräusch und erhält die Schmierung aufrecht.
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs
  • Die doppelte X-Anordnung verwendet vier, gegenüber angeordnete Kugelreihen und resultiert in einer gleichmäßigen Lastaufnahme in allen Richtungen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe45 mm
[A] Toleranz±40 μm 
[B]60 mm
[B2]16 mm
[B2] Toleranz+/- .04 mm 
[F]8.6 mm
[G]12 mm
[J]38 mm
[L] Schlittenlänge94.8 mm
[L1]40 mm
[L3]67.8 mm
[LN]15.6 mm
[M1]11 mm
[N]40 mm
[Öl H]M6 x 1.0 
[S1]M8 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungE - Schmaler hoher Block 
Gewicht0.91 kg
GüteHohe Präzision 
Kugel/RolleKugelkäfig 
MaterialStahllegierung  
Schienengröße (nominell)30 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Vorspannung0 - Luftspalt 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment377.5 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment294.2 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment294.2 Nm
100 km Dynamic Load Rating23571 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment475.6 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment370.7 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment370.7 Nm
50 km Dynamic Load Rating29700 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static [Mx] Roll Moment707 Nm
Static [My] Pitch Moment551 Nm
Static [Mz] Yaw Moment551 Nm
Static Load Rating54600 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?