413H20A0D

413H20A0D

Serie 400, Kugel, Schlitten m. Käfig, 20mm, Standard, Hoch, Spiel, Preload, Hartverchromte Stahllegierung

Vorlaufzeit:  13 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$254.30 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Kugelumlenkrohr aus Kunststoff minimiert Laufgeräusche, Vibrationen und Schmiermittelaustrag
  • Standardmäßige stirnseitige Doppellippendichtungen und Längsdichtungen verhindern Schmiermittelaustrag und schützen das Lager vor Verunreinigungen.
  • Schmierkanäle leiten das Schmiermittel zu den einzelnen Kugellaufbahnen und maximieren die Schmierwirkung
  • Die doppelte X-Anordnung mit vier gegenüber angeordneten Kugelreihen bewirkt eine gleichmäßige Lastaufnahme in allen Richtungen
  • Schlitten in zwei internen Konfigurationen erhältlich: nur mit Standard-Kugellagern (411) oder mit zusätzlichem Premium-Kugelkäfig (413). • Verglichen mit der 411-Ausführung erhöht der optionale Kugelkäfig 413 die Laufruhe, senkt das Laufgeräusch bei hohen Geschwindigkeiten und bietet einzelne Schmiertaschen. Beide Konfigurationen sind für den Betrieb auf derselben Schiene (421) konzipiert.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 30.000,0 mm
[B] 63.000,0 mm
[B2] 21.500,0 mm
[F] 5.400,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[J] 25.500,0 mm
[L] 69.300,0 mm
[L1] 40.000,0 mm
[L3] 48.500,0 mm
[LN] 156,0 mm
[M1] 7.100,0 mm
[N] 53.000,0 mm
[S1] M6

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugelkäfig
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten A - Standard
Größe 20
Genauigkeitsklasse Hoch
Werkstoff Hartverchromte Stahllegierung
Vorspannung Spiel
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 0,400 kg (0,882 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 106 N·m (78 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 82 N·m (60 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 82 N·m (60 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 11.349 N (2.551 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 134 N·m (99 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 104 N·m (77 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 104 N·m (77 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 14.300 N (3.215 lbf)
Max. Beschleunigung 50 m/s² (164 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s (10 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 285 N·m (210 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 221 N·m (163 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 221 N·m (163 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 30.500 N (6.857 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?