411N45A1 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 411N45A1 wurde abgekündigt.

411N45A1
411N45A1

Profilschiene, Serie 400 Kugel Schlitten, Schienengröße 45 mm, Normal Güte, A Ausführung, 1 - ca. 0,03 C Vorspannung, Stahllegierung , Veraltet


  • Die Serie 400 ist eine kostengünstige Profilschienenlösung für Anwendungen des Materialtransports, bei denen es auf niedrige Kosten ankommt. Sie eignen sich dank Bauform und Lochbildern im Industriestandard zum Direktaustausch. Die Schlitten mit und ohne Käfig verwenden dasselbe Schienendesign. Dies trägt zur effizienten Lagerhaltung bei, da für jede Schlittenausführung nur ein Schienentyp vorgehalten werden muss.
  • Ein Kugelumlenkrohr aus Kunststoff verringert das Laufgeräusch und erhält die Schmierung aufrecht.
  • Der optionale Kugelkäfig 413 bietet mehr Laufruhe, ein geringeres Laufgeräusch bei hohen Geschwindigkeiten sowie einzelne Schmiertaschen
  • Die doppelte X-Anordnung verwendet vier, gegenüber angeordnete Kugelreihen und resultiert in einer gleichmäßigen Lastaufnahme in allen Richtungen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe60 mm
[A] Toleranz±100 μm 
[B]120 mm
[B2]37.5 mm
[B2] Toleranz+/- 0.1 mm 
[F]10.6 mm
[G]15.5 mm
[J]51.1 mm
[L] Schlittenlänge129 mm
[L1]80 mm
[L3]94 mm
[LN]16 mm
[M1]14.4 mm
[N]100 mm
[Öl H]M8 x 1.25 
[S1]M12 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungA - Standardblock 
Gewicht2.3 kg
GüteNormal 
Kugel/RolleKugel 
MaterialStahllegierung  
Schienengröße (nominell)45 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Vorspannung1 - ca. 0,03 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment971.8 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment644.3 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment644.3 Nm
100 km Dynamic Load Rating46032 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment1224.8 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment811.9 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment811.9 Nm
50 km Dynamic Load Rating58000 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static [Mx] Roll Moment2301 Nm
Static [My] Pitch Moment1525 Nm
Static [Mz] Yaw Moment1525 Nm
Static Load Rating108900 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?