411N35FX1

411N35FX1
411N35FX1

Profilschiene, Serie 400 Kugel Schlitten, Schienengröße 35 mm, Normal Güte, FX Ausführung, 1 - ca. 0,03 C Vorspannung

366,98 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die Serie 400 ist eine kostengünstige Profilschienenlösung für Anwendungen des Materialtransports, bei denen es auf niedrige Kosten ankommt. Sie eignen sich dank Bauform und Lochbildern im Industriestandard zum Direktaustausch. Die Schlitten mit und ohne Käfig verwenden dasselbe Schienendesign. Dies trägt zur effizienten Lagerhaltung bei, da für jede Schlittenausführung nur ein Schienentyp vorgehalten werden muss.
  • Ein Kugelumlenkrohr aus Kunststoff verringert das Laufgeräusch und erhält die Schmierung aufrecht.
  • Der optionale Kugelkäfig 413 bietet mehr Laufruhe, ein geringeres Laufgeräusch bei hohen Geschwindigkeiten sowie einzelne Schmiertaschen
  • Die doppelte X-Anordnung verwendet vier, gegenüber angeordnete Kugelreihen und resultiert in einer gleichmäßigen Lastaufnahme in allen Richtungen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe55 mm
[A] Toleranz±100 μm 
[B]70 mm
[B2]18 mm
[B2] Toleranz+/- 0.1 mm 
[F]8.6 mm
[G]12 mm
[J]47.5 mm
[L] Schlittenlänge153.5 mm
[L1]72 mm
[L3]92.5 mm
[LN]15.6 mm
[M1]15 mm
[N]50 mm
[Öl H]M6 x 1.0 
[S1]M8