411N35C0D

411N35C0D

Serie 400, Kugel, Schlitten, 35mm, Schmal, Normal, Spiel, Preload, Hartverchromte Stahllegierung

Vorlaufzeit:  13 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$280.54 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Kugelumlenkrohr aus Kunststoff minimiert Laufgeräusche, Vibrationen und Schmiermittelaustrag
  • Standardmäßige stirnseitige Doppellippendichtungen und Längsdichtungen verhindern Schmiermittelaustrag und schützen das Lager vor Verunreinigungen.
  • Schmierkanäle leiten das Schmiermittel zu den einzelnen Kugellaufbahnen und maximieren die Schmierwirkung
  • Die doppelte X-Anordnung mit vier gegenüber angeordneten Kugelreihen bewirkt eine gleichmäßige Lastaufnahme in allen Richtungen
  • Schlitten in zwei internen Konfigurationen erhältlich: nur mit Standard-Kugellagern (411) oder mit zusätzlichem Premium-Kugelkäfig (413). • Verglichen mit der 411-Ausführung erhöht der optionale Kugelkäfig 413 die Laufruhe, senkt das Laufgeräusch bei hohen Geschwindigkeiten und bietet einzelne Schmiertaschen. Beide Konfigurationen sind für den Betrieb auf derselben Schiene (421) konzipiert.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 48.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm
[B2] 18.000,0 mm
[G] 10.000,0 mm
[J] 40.500,0 mm
[L] 111.500,0 mm
[L1] 50.000,0 mm
[L3] 80.500,0 mm
[LN] 156,0 mm
[M1] 8.000,0 mm
[N] 50.000,0 mm
[S1] M8

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten C - Schmal
Größe 35
Genauigkeitsklasse Normal
Werkstoff Hartverchromte Stahllegierung
Vorspannung Spiel
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 1,200 kg (2,646 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 532 N·m (392 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 403 N·m (297 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 403 N·m (297 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 33.650 N (7.565 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 671 N·m (495 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 508 N·m (375 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 508 N·m (375 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 42.400 N (9.532 lbf)
Max. Beschleunigung 50 m/s² (164 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 5 m/s (16 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 1.283 N·m (946 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 973 N·m (718 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 973 N·m (718 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 81.100 N (18.232 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?