411N30FX0

411N30FX0
411N30FX0

Profilschiene, Serie 400 Kugel Schlitten, Schienengröße 30 mm, Normal Güte, FX Ausführung, 0 - Luftspalt Vorspannung

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die Serie 400 ist eine kostengünstige Profilschienenlösung für Anwendungen des Materialtransports, bei denen es auf niedrige Kosten ankommt. Sie eignen sich dank Bauform und Lochbildern im Industriestandard zum Direktaustausch. Die Schlitten mit und ohne Käfig verwenden dasselbe Schienendesign. Dies trägt zur effizienten Lagerhaltung bei, da für jede Schlittenausführung nur ein Schienentyp vorgehalten werden muss.
  • Ein Kugelumlenkrohr aus Kunststoff verringert das Laufgeräusch und erhält die Schmierung aufrecht.
  • Der optionale Kugelkäfig 413 bietet mehr Laufruhe, ein geringeres Laufgeräusch bei hohen Geschwindigkeiten sowie einzelne Schmiertaschen
  • Die doppelte X-Anordnung verwendet vier, gegenüber angeordnete Kugelreihen und resultiert in einer gleichmäßigen Lastaufnahme in allen Richtungen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe45 mm
[A] Toleranz±100 μm 
[B]60 mm
[B2]16 mm
[B2] Toleranz+/- 0.1 mm 
[F]8.6 mm
[G]12 mm
[J]38 mm
[L] Schlittenlänge130.5 mm
[L1]60 mm
[L3]78 mm
[LN]15.6 mm
[M1]11 mm
[N]40 mm
[Öl H]M6 x 1.0 
[S1]M8 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungFX - Schmaler, hoher, extralanger Block 
Gewicht2.3 kg
GüteNormal 
Kugel/RolleKugel 
Schienengröße (nominell)30 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Vorspannung0 - Luftspalt 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic Load Rating41987 N
50 km Dynamic Load Rating52900 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static Load Rating86700 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?