411H55F1D

411H55F1D
411H55F1D

Profilschiene, Serie 400 Kugel Schlitten, Schienengröße 55 mm, Hohe Präzision Güte, F Ausführung, 1 - ca. 0,03 C Vorspannung, Stahllegierung mit Hartverchromung

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die Serie 400 ist eine kostengünstige Profilschienenlösung für Anwendungen des Materialtransports, bei denen es auf niedrige Kosten ankommt. Sie eignen sich dank Bauform und Lochbildern im Industriestandard zum Direktaustausch. Die Schlitten mit und ohne Käfig verwenden dasselbe Schienendesign. Dies trägt zur effizienten Lagerhaltung bei, da für jede Schlittenausführung nur ein Schienentyp vorgehalten werden muss.
  • Ein Kugelumlenkrohr aus Kunststoff verringert das Laufgeräusch und erhält die Schmierung aufrecht.
  • Der optionale Kugelkäfig 413 bietet mehr Laufruhe, ein geringeres Laufgeräusch bei hohen Geschwindigkeiten sowie einzelne Schmiertaschen
  • Die doppelte X-Anordnung verwendet vier, gegenüber angeordnete Kugelreihen und resultiert in einer gleichmäßigen Lastaufnahme in allen Richtungen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe80 mm
[A] Toleranz±40 μm 
[B]100 mm
[B2]23.5 mm
[B2] Toleranz+/- .04 mm 
[F]12.6 mm
[G]18 mm
[J]67.3 mm
[L] Schlittenlänge193 mm
[L1]95 mm
[L3]154 mm
[LN]16 mm
[M1]14 mm
[N]75 mm
[Öl H]M8 x 1.25 
[S1]M12 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungF - Schmaler, langer, hoher Block 
Gewicht5.1 kg
GüteHohe Präzision 
Kugel/RolleKugel 
MaterialStahllegierung mit Hartverchromung 
Option (D)D – Hartverchromung 
Schienengröße (nominell)55 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Vorspannung1 - ca. 0,03 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic [Mx] Roll Moment1853 Nm
100 km Dynamic [My] Pitch Moment1716 Nm
100 km Dynamic [Mz] Yaw Moment1716 Nm
100 km Dynamic Load Rating74767 N
50 km Dynamic [Mx] Roll Moment2335 Nm
50 km Dynamic [My] Pitch Moment2162 Nm
50 km Dynamic [Mz] Yaw Moment2162 Nm
50 km Dynamic Load Rating94200 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static [Mx] Roll Moment4431 Nm
Static [My] Pitch Moment4104 Nm
Static [Mz] Yaw Moment4104 Nm
Static Load Rating178900 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?