411H30A0G3

411H30A0G3

Serie 400, Kugel, Schlitten, 30mm, Standard, Hoch, Spiel, Preload, Geschmiert mit Thomson Linear Lube,

Vorlaufzeit:  13 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$217.93 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Kugelumlenkrohr aus Kunststoff minimiert Laufgeräusche, Vibrationen und Schmiermittelaustrag
  • Standardmäßige stirnseitige Doppellippendichtungen und Längsdichtungen verhindern Schmiermittelaustrag und schützen das Lager vor Verunreinigungen.
  • Schmierkanäle leiten das Schmiermittel zu den einzelnen Kugellaufbahnen und maximieren die Schmierwirkung
  • Die doppelte X-Anordnung mit vier gegenüber angeordneten Kugelreihen bewirkt eine gleichmäßige Lastaufnahme in allen Richtungen
  • Schlitten in zwei internen Konfigurationen erhältlich: nur mit Standard-Kugellagern (411) oder mit zusätzlichem Premium-Kugelkäfig (413). • Verglichen mit der 411-Ausführung erhöht der optionale Kugelkäfig 413 die Laufruhe, senkt das Laufgeräusch bei hohen Geschwindigkeiten und bietet einzelne Schmiertaschen. Beide Konfigurationen sind für den Betrieb auf derselben Schiene (421) konzipiert.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 42.000,0 mm
[B] 90.000,0 mm
[B2] 31.000,0 mm
[F] 8.600,0 mm
[G] 11.000,0 mm
[J] 35.000,0 mm
[L] 94.800,0 mm
[L1] 52.000,0 mm
[L3] 67.800,0 mm
[LN] 156,0 mm
[M1] 8.000,0 mm
[N] 72.000,0 mm
[S1] M10

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten A - Standard
Größe 30
Genauigkeitsklasse Hoch
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Spiel
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 1,100 kg (2,425 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 306 N·m (226 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 238 N·m (176 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 238 N·m (176 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 23.571 N (5.299 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 386 N·m (285 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 300 N·m (221 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 300 N·m (221 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 29.700 N (6.677 lbf)
Max. Beschleunigung 50 m/s² (164 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 5 m/s (16 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 707 N·m (521 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 551 N·m (406 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 551 N·m (406 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 54.600 N (12.275 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?