411H25K0

411H25K0

Serie 400, Kugel, Schlitten, 25mm, Schmal, kompakt, Hoch, Spiel, Preload

Vorlaufzeit:  12 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$177.51 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Kugelumlenkrohr aus Kunststoff minimiert Laufgeräusche, Vibrationen und Schmiermittelaustrag
  • Standardmäßige stirnseitige Doppellippendichtungen und Längsdichtungen verhindern Schmiermittelaustrag und schützen das Lager vor Verunreinigungen.
  • Schmierkanäle leiten das Schmiermittel zu den einzelnen Kugellaufbahnen und maximieren die Schmierwirkung
  • Die doppelte X-Anordnung mit vier gegenüber angeordneten Kugelreihen bewirkt eine gleichmäßige Lastaufnahme in allen Richtungen
  • Schlitten in zwei internen Konfigurationen erhältlich: nur mit Standard-Kugellagern (411) oder mit zusätzlichem Premium-Kugelkäfig (413). • Verglichen mit der 411-Ausführung erhöht der optionale Kugelkäfig 413 die Laufruhe, senkt das Laufgeräusch bei hohen Geschwindigkeiten und bietet einzelne Schmiertaschen. Beide Konfigurationen sind für den Betrieb auf derselben Schiene (421) konzipiert.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 33.000,0 mm
[B] 48.000,0 mm
[B2] 12.500,0 mm
[G] 6.800,0 mm
[J] 27.200,0 mm
[L] 79.200,0 mm
[L1] 35.000,0 mm
[L3] 57.500,0 mm
[LN] 156,0 mm
[M1] 7.200,0 mm
[N] 35.000,0 mm
[S1] M6

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten K - Schmal, kompakt
Größe 25
Genauigkeitsklasse Hoch
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Spiel
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Min. Temperatur -40 °C (-40 °F)
Gewicht 0,380 kg (0,838 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 211 N·m (156 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 169 N·m (125 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 169 N·m (125 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 15.952 N (3.586 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 267 N·m (197 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 213 N·m (157 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 213 N·m (157 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 20.100 N (4.519 lbf)
Max. Beschleunigung 50 m/s² (164 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 5 m/s (16 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 440 N·m (325 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 352 N·m (260 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 352 N·m (260 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 41.100 N (9.240 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?