411H20J1 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 411H20J1 wurde abgekündigt.

411H20J1
411H20J1

Profilschiene, Serie 400 Kugel Schlitten, Schienengröße 20 mm, Hohe Präzision Güte, J Ausführung, 1 - ca. 0,03 C Vorspannung, Veraltet


  • Die Serie 400 ist eine kostengünstige Profilschienenlösung für Anwendungen des Materialtransports, bei denen es auf niedrige Kosten ankommt. Sie eignen sich dank Bauform und Lochbildern im Industriestandard zum Direktaustausch. Die Schlitten mit und ohne Käfig verwenden dasselbe Schienendesign. Dies trägt zur effizienten Lagerhaltung bei, da für jede Schlittenausführung nur ein Schienentyp vorgehalten werden muss.
  • Ein Kugelumlenkrohr aus Kunststoff verringert das Laufgeräusch und erhält die Schmierung aufrecht.
  • Der optionale Kugelkäfig 413 bietet mehr Laufruhe, ein geringeres Laufgeräusch bei hohen Geschwindigkeiten sowie einzelne Schmiertaschen
  • Die doppelte X-Anordnung verwendet vier, gegenüber angeordnete Kugelreihen und resultiert in einer gleichmäßigen Lastaufnahme in allen Richtungen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe28 mm
[A] Toleranz±40 μm 
[B]59 mm
[B2]19.5 mm
[B2] Toleranz+/- .04 mm 
[F]5.4 mm
[G]7 mm
[J]23.5 mm
[L] Schlittenlänge48.3 mm
[L1]27.5 mm
[L3]27.5 mm
[LN]15.6 mm
[M1]5.1 mm
[N]49 mm
[Öl H]M6 x 1.0 
[S1]M6 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungJ - J-Block 
Gewicht0.18 kg
GüteHohe Präzision 
Kugel/RolleKugel 
Schienengröße (nominell)20 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C
Vorspannung1 - ca. 0,03 C 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic Load Rating5873 N
50 km Dynamic Load Rating7400 N
Maximum Acceleration100 m/s²
Maximum Velocity5 m/s
Static Load Rating15700 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?