336-27-025

336-27-025
336-27-025

Kupplung/Bremse, CB6SUPERCCW115AC25.0H91STAO, Federband, Solenoid Operated, Long Life, Super CB-6, Linksdrehend Rotation, Nabenantrieb, 25.000 mm H9 Bohrung, 1 Stop, 115 VAC, 500 in-lbs Statisches Drehmoment, Anti-Überlauffeder

Lead Time:  40 Days 

  • Die kombinierten Kupplungs-/Bremseinheiten der Super CB-Serie erlauben ein präzises Starten und Stoppen von Lasten bei einer kontinuierlich drehenden Antriebswelle.
  • Die CB-Einheiten werden über einen einzelnen Wechsel- oder Gleichstromimpuls gespeist und stoppen die Last mit einer nichtsummierenden Genauigkeit von ±½° bei Drehzahlen bis 750 U/min.
  • Einstellbare Steuerringe zur leichten und präzisen Einstellung der Halteposition für den Abtrieb
  • Vor- und Rücklauf entfallen, da die Super CB-Einheiten bei Abschaltung des Magneten die Last in beide Richtungen blockieren
  • Eine Vorlaufsperre verhindert, dass der Abtrieb den Antrieb überholt
  • Kein verschleißbedingtes Nachstellen der Rollenlager
  • Beschleunigungszeit der Last von 3 Millisekunden und Bremszeit von 1,5 Millisekunden
  • Direkte Nachrüstmöglichkeit der Standard CB-Serie
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]2x 4.87-5.14 mm Hole 
[C] Naben-ID Ø, Min/Max25.000 mm H9 
[J]3x M6 x 1.0 holes on 52.38 mm BC 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Anschläge
DrehrichtungLinksdrehend 
Gewicht3.2 kg
Option
OptionAnti-Überlauffeder 
OptionNabenantrieb 
OptionIndizierung 
OptionKupplung/Bremse 
Spannung115 VAC 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl500 RPM
Statisches Drehmoment63 lbf
Statisches Drehmoment45 ms
Statisches Drehmoment500 in-lbs
Statisches Drehmoment300 in-lbs
Statisches Drehmoment1.718 lb-in²
Statisches Drehmoment300 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?