335-12-004

335-12-004
335-12-004

Kupplung/Bremse, CB5SUPERCW24DC12.0H9B6STAO, Federband, Solenoid Operated, Long Life, Super CB-5, Rechtsdrehend Rotation, Nabenantrieb, 12.000 mm H9 Bohrung, 6 Stop, 24 VDC, 250 in-lbs Statisches Drehmoment, Anti-Überlauffeder

Lead Time:  40 Days 

  • Die kombinierten Kupplungs-/Bremseinheiten der Super CB-Serie erlauben ein präzises Starten und Stoppen von Lasten bei einer kontinuierlich drehenden Antriebswelle.
  • Die CB-Einheiten werden über einen einzelnen Wechsel- oder Gleichstromimpuls gespeist und stoppen die Last mit einer nichtsummierenden Genauigkeit von ±½° bei Drehzahlen bis 750 U/min.
  • Einstellbare Steuerringe zur leichten und präzisen Einstellung der Halteposition für den Abtrieb
  • Vor- und Rücklauf entfallen, da die Super CB-Einheiten bei Abschaltung des Magneten die Last in beide Richtungen blockieren
  • Eine Vorlaufsperre verhindert, dass der Abtrieb den Antrieb überholt
  • Kein verschleißbedingtes Nachstellen der Rollenlager
  • Beschleunigungszeit der Last von 3 Millisekunden und Bremszeit von 1,5 Millisekunden
  • Direkte Nachrüstmöglichkeit der Standard CB-Serie
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]M4 x 0.7 x 6.0 mm Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] Naben-ID Ø, Min/Max12.000 mm H9 
[J]3x M5 x 0.8 on 31.75 mm BC 
[P]Max. Ø 2.97 / 3.08 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Anschläge
DrehrichtungRechtsdrehend 
Gewicht1.4 kg
Option
OptionAnti-Überlauffeder 
OptionNabenantrieb 
OptionIndizierung 
OptionKupplung/Bremse 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl750 RPM
Statisches Drehmoment32 lbf
Statisches Drehmoment27 ms
Statisches Drehmoment250 in-lbs
Statisches Drehmoment160 in-lbs
Statisches Drehmoment0.195 lb-in²
Statisches Drehmoment45 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?