328-27-021

328-27-021
328-27-021

Kupplung/Bremse, CB8SUPERCCW24DC1.25B4STAO, Federband, Solenoid Operated, Long Life, Super CB-8, Linksdrehend Rotation, Nabenantrieb, 1.2505 / 1.2525 in Bohrung, 4 Stop, 24 VDC, 2500 in-lbs Statisches Drehmoment, Anti-Überlauffeder

Lead Time:  40 Days 

  • Die kombinierten Kupplungs-/Bremseinheiten der Super CB-Serie erlauben ein präzises Starten und Stoppen von Lasten bei einer kontinuierlich drehenden Antriebswelle.
  • Die CB-Einheiten werden über einen einzelnen Wechsel- oder Gleichstromimpuls gespeist und stoppen die Last mit einer nichtsummierenden Genauigkeit von ±½° bei Drehzahlen bis 750 U/min.
  • Einstellbare Steuerringe zur leichten und präzisen Einstellung der Halteposition für den Abtrieb
  • Vor- und Rücklauf entfallen, da die Super CB-Einheiten bei Abschaltung des Magneten die Last in beide Richtungen blockieren
  • Eine Vorlaufsperre verhindert, dass der Abtrieb den Antrieb überholt
  • Kein verschleißbedingtes Nachstellen der Rollenlager
  • Beschleunigungszeit der Last von 3 Millisekunden und Bremszeit von 1,5 Millisekunden
  • Direkte Nachrüstmöglichkeit der Standard CB-Serie
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]2x #1/4-20 x 0.31 in Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] Naben-ID Ø, Min/Max1.2505 / 1.2525 in 
[D] Max1.389 / 1.399 in 
[E] Max.0.3135 / 0.3155 in 
[J]6x #5/16-18 UNC-2B on 3.375 in BC 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Anschläge
DrehrichtungLinksdrehend 
Gewicht15 lb
Option
OptionAnti-Überlauffeder 
OptionNabenantrieb 
OptionIndizierung 
OptionKupplung/Bremse 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl300 RPM
Statisches Drehmoment300 lbf
Statisches Drehmoment50 ms
Statisches Drehmoment2500 in-lbs
Statisches Drehmoment600 in-lbs
Statisches Drehmoment12.84 lb-in²
Statisches Drehmoment600 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?