320-17-016

320-17-016
320-17-016

Kupplung/Bremse, CB10SUPERCW24DC1.75B1STAO, Federband, Solenoid Operated, Long Life, Super CB-10, Rechtsdrehend Rotation, Nabenantrieb, 1.7505 / 1.7525 in Bohrung, 1 Stop, 24 VDC, 5000 in-lbs Statisches Drehmoment, Anti-Überlauffeder

Lead Time:  40 Days 

  • Die kombinierten Kupplungs-/Bremseinheiten der Super CB-Serie erlauben ein präzises Starten und Stoppen von Lasten bei einer kontinuierlich drehenden Antriebswelle.
  • Die CB-Einheiten werden über einen einzelnen Wechsel- oder Gleichstromimpuls gespeist und stoppen die Last mit einer nichtsummierenden Genauigkeit von ±½° bei Drehzahlen bis 750 U/min.
  • Einstellbare Steuerringe zur leichten und präzisen Einstellung der Halteposition für den Abtrieb
  • Vor- und Rücklauf entfallen, da die Super CB-Einheiten bei Abschaltung des Magneten die Last in beide Richtungen blockieren
  • Eine Vorlaufsperre verhindert, dass der Abtrieb den Antrieb überholt
  • Kein verschleißbedingtes Nachstellen der Rollenlager
  • Beschleunigungszeit der Last von 3 Millisekunden und Bremszeit von 1,5 Millisekunden
  • Direkte Nachrüstmöglichkeit der Standard CB-Serie
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]2x #1/4-20 x 0.25 in Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] Naben-ID Ø, Min/Max1.7505 / 1.7525 in 
[D] Max1.922 / 1.932 in 
[E] Max.0.376 / 0.378 in 
[J]6x #1/4-20 UNC-2B 0.50 DP on 3.417 in BC 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Anschläge
DrehrichtungRechtsdrehend 
Gewicht27 lb
Option10 
OptionAnti-Überlauffeder 
OptionNabenantrieb 
OptionIndizierung 
OptionKupplung/Bremse 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl200 RPM
Statisches Drehmoment500 lbf
Statisches Drehmoment70 ms
Statisches Drehmoment5000 in-lbs
Statisches Drehmoment1200 in-lbs
Statisches Drehmoment48 lb-in²
Statisches Drehmoment1200 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?