317-17-020

317-17-020
317-17-020

Kupplung/Bremse, CB7CW220AC30.0H9B1STAO, Federband, Solenoid Operated, Standard, CB-7, Rechtsdrehend Rotation, Nabenantrieb, 30.000 mm H9 Bohrung, 1 Stop, 220 VAC, 1500 in-lbs Statisches Drehmoment, Anti-Überlauffeder

Lead Time:  40 Days 

  • Die kombinierten Kupplungs-/Bremseinheiten der CB-Serie erlauben ein präzises Starten und Stoppen von Lasten bei einer kontinuierlich drehenden Antriebswelle. Die CB-Einheiten werden über einen einzelnen Wechsel- oder Gleichstromimpuls gespeist und stoppen die Last mit einer nichtsummierenden Genauigkeit von ±½° bei Drehzahlen bis 1.800 U/min.
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
[A]2x M6 x 1.0 x 10.0 mm Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] Naben-ID Ø, Min/Max30.000 mm H9 
[D] Max33.299 / 33.551 mm 
[E] Max.7.983 / 8.017 mm 
[J]6x M8 x 1.25 on 85.73 mm BC 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Anschläge
DrehrichtungRechtsdrehend 
Gewicht5.4 kg
Option
OptionAnti-Überlauffeder 
OptionNabenantrieb 
OptionIndizierung 
OptionKupplung/Bremse 
Spannung220 VAC 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl400 RPM
Statisches Drehmoment300 lbf
Statisches Drehmoment50 ms
Statisches Drehmoment1500 in-lbs
Statisches Drehmoment600 in-lbs
Statisches Drehmoment6.75 lb-in²
Statisches Drehmoment600 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?