315-27-002

315-27-002
315-27-002

Kupplung/Bremse, CB5CCW24DC12.0H9B2STAO, Federband, Solenoid Operated, Standard, CB-5, Linksdrehend Rotation, Nabenantrieb, 12.000 mm H9 Bohrung, 2 Stop, 24 VDC, 250 in-lbs Statisches Drehmoment, Anti-Überlauffeder

Lead Time:  5 Days 

  • Die kombinierten Kupplungs-/Bremseinheiten der CB-Serie erlauben ein präzises Starten und Stoppen von Lasten bei einer kontinuierlich drehenden Antriebswelle. Die CB-Einheiten werden über einen einzelnen Wechsel- oder Gleichstromimpuls gespeist und stoppen die Last mit einer nichtsummierenden Genauigkeit von ±½° bei Drehzahlen bis 1.800 U/min.
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
[A]M4 x 0.7 x 6.0 mm Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] Naben-ID Ø, Min/Max12.000 mm H9 
[J]3x M5 x 0.8 on 31.75 mm BC 
[P]Max. Ø 2.97 / 3.08 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Anschläge
DrehrichtungLinksdrehend 
Gewicht1.4 kg
Option
OptionAnti-Überlauffeder 
OptionNabenantrieb 
OptionIndizierung 
OptionKupplung/Bremse 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl750 RPM
Statisches Drehmoment32 lbf
Statisches Drehmoment27 ms
Statisches Drehmoment250 in-lbs
Statisches Drehmoment160 in-lbs
Statisches Drehmoment0.195 lb-in²
Statisches Drehmoment45 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?