Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die kombinierten Kupplungs-/Bremseinheiten der CB-Serie erlauben ein präzises Starten und Stoppen von Lasten bei einer kontinuierlich drehenden Antriebswelle. Die CB-Einheiten werden über einen einzelnen Wechsel- oder Gleichstromimpuls gespeist und stoppen die Last mit einer nichtsummierenden Genauigkeit von ±½° bei Drehzahlen bis 1.800 U/min.
Einstellbare Steuerringe zur leichten und präzisen Einstellung der Halteposition für den Abtrieb
Vor- und Rücklauf entfallen, da die CB-Einheiten bei Abschaltung des Magneten die Last in beide Richtungen blockieren
Dauergeschmiert – kein verschleißbedingtes Nachstellen erforderlich
Beschleunigungszeit der Last von 3 Millisekunden und Bremszeit von 1,5 Millisekunden
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].