307-12-017

307-12-017
307-12-017

Kupplung/Bremse, CB7CW24DC1.00B2STAO, Federband, Solenoid Operated, Standard, CB-7, Rechtsdrehend Rotation, Nabenantrieb, 1.0005 / 1.0025 in Bohrung, 2 Stop, 24 VDC, 1500 in-lbs Statisches Drehmoment, Anti-Überlauffeder


  • Die kombinierten Kupplungs-/Bremseinheiten der CB-Serie erlauben ein präzises Starten und Stoppen von Lasten bei einer kontinuierlich drehenden Antriebswelle. Die CB-Einheiten werden über einen einzelnen Wechsel- oder Gleichstromimpuls gespeist und stoppen die Last mit einer nichtsummierenden Genauigkeit von ±½° bei Drehzahlen bis 1.800 U/min.
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
[A]2x #1/4-20 x 0.31 in Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] Naben-ID Ø, Min/Max1.0005 / 1.0025 in 
[D] Max1.114 / 1.124 in 
[E] Max.0.251 / 0.253 in 
[J]6x #5/16-18 UNC-2B on 3.375 in BC 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Anschläge
DrehrichtungRechtsdrehend 
Gewicht12 lb
Option
OptionAnti-Überlauffeder 
OptionNabenantrieb 
OptionIndizierung 
OptionKupplung/Bremse 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl400 RPM
Statisches Drehmoment300 lbf
Statisches Drehmoment50 ms
Statisches Drehmoment1500 in-lbs
Statisches Drehmoment600 in-lbs
Statisches Drehmoment6.75 lb-in²
Statisches Drehmoment600 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?