306-27-046

306-27-046
306-27-046

Kupplung/Bremse, CB6CCW24DC.75B2STAO, Federband, Solenoid Operated, Standard, CB-6, Linksdrehend Rotation, Nabenantrieb, 0.7505 / 0.7525 in Bohrung, 2 Stop, 24 VDC, 500 in-lbs Statisches Drehmoment, Anti-Überlauffeder

Lead Time:  1 Day 

  • Die kombinierten Kupplungs-/Bremseinheiten der CB-Serie erlauben ein präzises Starten und Stoppen von Lasten bei einer kontinuierlich drehenden Antriebswelle. Die CB-Einheiten werden über einen einzelnen Wechsel- oder Gleichstromimpuls gespeist und stoppen die Last mit einer nichtsummierenden Genauigkeit von ±½° bei Drehzahlen bis 1.800 U/min.
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
[A]2x #10-32 UNC-2B x 0.19 in Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] Naben-ID Ø, Min/Max0.7505 / 0.7525 in 
[D] Max0.837 / 0.842 in 
[E] Max.0.1885 / 0.1905 in 
[J]3x #1/4-20 UNC-2B on 2.062 in BC 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Anschläge
DrehrichtungLinksdrehend 
Gewicht7 lb
Option
OptionAnti-Überlauffeder 
OptionNabenantrieb 
OptionIndizierung 
OptionKupplung/Bremse 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl500 RPM
Statisches Drehmoment63 lbf
Statisches Drehmoment45 ms
Statisches Drehmoment500 in-lbs
Statisches Drehmoment300 in-lbs
Statisches Drehmoment1.718 lb-in²
Statisches Drehmoment300 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?