305-26-007

305-26-007
305-26-007

Kupplung/Bremse, CB5CCW115AC.50B1ST, Federband, Solenoid Operated, Standard, CB-5, Linksdrehend Rotation, Nabenantrieb, 0.5005 / 0.5025 in Bohrung, 1 Stop, 115 VAC, 250 in-lbs Statisches Drehmoment

Lead Time:  10 Days 

  • Die kombinierten Kupplungs-/Bremseinheiten der CB-Serie erlauben ein präzises Starten und Stoppen von Lasten bei einer kontinuierlich drehenden Antriebswelle. Die CB-Einheiten werden über einen einzelnen Wechsel- oder Gleichstromimpuls gespeist und stoppen die Last mit einer nichtsummierenden Genauigkeit von ±½° bei Drehzahlen bis 1.800 U/min.
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
[A]#8-32 x 0.25 in Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] Naben-ID Ø, Min/Max0.5005 / 0.5025 in 
[J]3x #10-32 UNF-2B on 1.25 in BC 
[P]Max. Ø 0.124 / 0.129 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Anschläge
DrehrichtungLinksdrehend 
Gewicht3 lb
Option
OptionNabenantrieb 
OptionIndizierung 
OptionKupplung/Bremse 
Spannung115 VAC 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl750 RPM
Statisches Drehmoment32 lbf
Statisches Drehmoment27 ms
Statisches Drehmoment250 in-lbs
Statisches Drehmoment160 in-lbs
Statisches Drehmoment0.195 lb-in²
Statisches Drehmoment45 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?