304-27-070

304-27-070
304-27-070

Kupplung/Bremse, CB4CCW24DC.38B24STAOSTLTIP, Federband, Solenoid Operated, Standard, CB-4, Linksdrehend Rotation, Nabenantrieb, 0.376 / 0.378 in Bohrung, 24 Stop, 24 VDC, 120 in-lbs Statisches Drehmoment, Sonderausführung

Lead Time:  15 Days 

  • Die kombinierten Kupplungs-/Bremseinheiten der CB-Serie erlauben ein präzises Starten und Stoppen von Lasten bei einer kontinuierlich drehenden Antriebswelle. Die CB-Einheiten werden über einen einzelnen Wechsel- oder Gleichstromimpuls gespeist und stoppen die Last mit einer nichtsummierenden Genauigkeit von ±½° bei Drehzahlen bis 1.800 U/min.
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
[A]#8-32 x 0.188 in Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] Naben-ID Ø, Min/Max0.376 / 0.378 in 
[J]3x #6-32 UNC-2B on 0.938 in BC 
[P]Max. Ø 0.115 / 0.135 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Anschläge24 
DrehrichtungLinksdrehend 
Gewicht2 lb
Option
OptionSonderausführung 
OptionNabenantrieb 
OptionIndizierung 
OptionKupplung/Bremse 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl1200 RPM
Statisches Drehmoment14 lbf
Statisches Drehmoment24 ms
Statisches Drehmoment120 in-lbs
Statisches Drehmoment80 in-lbs
Statisches Drehmoment0.0636 lb-in²
Statisches Drehmoment25 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?