300-17-052

300-17-052
300-17-052

Kupplung/Bremse, CB10CW24DC1.50B2STAO, Federband, Solenoid Operated, Standard, CB-10, Rechtsdrehend Rotation, Nabenantrieb, 1.5005 / 1.5025 in Bohrung, 2 Stop, 24 VDC, 5000 in-lbs Statisches Drehmoment, Anti-Überlauffeder

Lead Time:  1 Day 

  • Die kombinierten Kupplungs-/Bremseinheiten der CB-Serie erlauben ein präzises Starten und Stoppen von Lasten bei einer kontinuierlich drehenden Antriebswelle. Die CB-Einheiten werden über einen einzelnen Wechsel- oder Gleichstromimpuls gespeist und stoppen die Last mit einer nichtsummierenden Genauigkeit von ±½° bei Drehzahlen bis 1.800 U/min.
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
[A]2x #1/4-20 x 0.25 in Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] Naben-ID Ø, Min/Max1.5005 / 1.5025 in 
[D] Max1.669 / 1.679 in 
[E] Max.0.376 / 0.378 in 
[J]6x #1/4-20 UNC-2B on 3.417 in BC 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Anschläge
DrehrichtungRechtsdrehend 
Gewicht27 lb
Option10 
OptionAnti-Überlauffeder 
OptionNabenantrieb 
OptionIndizierung 
OptionKupplung/Bremse 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl200 RPM
Statisches Drehmoment500 lbf
Statisches Drehmoment70 ms
Statisches Drehmoment5000 in-lbs
Statisches Drehmoment1200 in-lbs
Statisches Drehmoment48 lb-in²
Statisches Drehmoment1200 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?