3/4 G SS CTL

3/4 G SS CTL
3/4 G SS CTL

Welle, 0.7490 / 0.7495 in Durchmesser, Klasse G, Edelstahl 440C, Min. 50 Rockwell C, Abgelängt, 45 in Lang +/- 1/32"

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Mit Kugelrillen zur Verwendung mit Thomson Super Ball Bushing-Linearkugellager
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll für Klasse L, S, D, M sowie 0,00005 Zoll für Klasse N.
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.
  • Wellen der Klasse G werden nach dem Härten eingefräst

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[d] Tatsächlicher Durchmesser0.7490 / 0.7495 in 
Länge45 in +/- 1/32" 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einhärttiefe0.060 in
Geradheit0,002" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR) 
Gewicht0.125 lb/in
HärteMin. 50 Rockwell C 
KlasseKlasse G 
Konizität0.0001 in
MaterialEdelstahl 440C 
Material, ShaftEdelstahl 440C 
Oberflächengüte8 Ra microinch Max 
Rundheit0.000080 in
UPC-Nummer662486934509 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?