2TSR9ZMUU+735

2TSR9ZMUU+735
2TSR9ZMUU+735

Profilschiene, MicroGuide Kugel Baugruppe, 2 Carriage, 1 Schiene, 735 mm Lang, Schienengröße 9 mm, Normal Güte, Z Ausführung, Luftspalt Vorspannung, X=20 mm, Y=7.5 mm

598,70 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Baugruppe aus Schlitten und Schiene
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe10 mm
[A] Toleranz±40 μm 
[B]20 mm
[B1]9 mm
[B2]5.5 mm
[F1]3.5 mm
[F2]6 mm
[G2]2.2 mm
[J]7.8 mm
[J1]5.5 mm
[L] Schlittenlänge31 mm
[L1]10 mm
[L3]20 mm
[N]15 mm
[S1]M3X3 
Länge735 mm 
Maß [X]20 mm
Maß [X]7.5 mm
Maß [X]7.5 mm