2TSR15ZMUU+390

2TSR15ZMUU+390

Typen TSR, 15mm, Standard, Standard-Lippendichtung,

Vorlaufzeit:  8 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$384.84 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:

Min: 86.0 mm  Max: 1020.0 mm  Toleranz +/- 0,1 mm


  • Industriestandard für den Direktaustausch
  • Gefertigt aus 440er-Edelstahl (korrosionsfest, wenig bis keine Schmierung)
  • Hohe Präzision (bis zu ±0,010 mm)
  • Extrem leichtgängiger, geräuscharmer Betrieb
  • Flachbauend
  • Hohe Momentbelastbarkeit für Anwendungen mit Einzelschiene/-schlitten
  • Flüsterleise Bewegung
  • Spitzbogen-Geometrie der Laufbahnen erlaubt die Nutzung als Einzelschiene
  • Einteilige Segmente bis zu einem Meter (in Größen 7–15 mm)
  • Sonderlängen und -konfigurationen auf Anfrage

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[D2] 6.000,0 mm
[D3] 3.500,0 mm
[h] 4.500,0 mm
[H] 16.000,0 mm (±0.04)
[H1] 4.000,0 mm
[H4] 9.500,0 mm
[L1] 43.000,0 mm
[L2] 25.700,0 mm
[L3] 20.000,0 mm
[N] 8.500,0 mm (±0.04)
[SX] M3x4
[W] 15.000,0 mm
[W1] 32.000,0 mm
[W2] 25.000,0 mm
[W3] 3.500,0 mm
[W4] 7.500,0 mm
[X] 40.000,0 mm
[Y] 15.000,0 mm

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Baugruppe
Schlitten Z - Standard
Größe 15
Schienenlänge 390,0 mm (15,35 in)
Genauigkeitsklasse Normal
Werkstoff Edelstahl
Anzahl Schlitten 2
Vorspannung Spielpassung
Gewicht 0,503 kg (1,108 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung Wert
Dynamische Tragzahl für 100 km 3.585 N (806 lbf)
Dynamische Tragzahl für 50 km 4.410 N (991 lbf)
Max. Beschleunigung 50 m/s² (164 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s (10 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 30 N·m (22 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 17 N·m (12 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 18 N·m (13 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 6.570 N (1.477 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?