2TSR15ZMUU + 240MM

2TSR15ZMUU + 240MM
2TSR15ZMUU + 240MM

Profilschiene, MicroGuide Kugel Baugruppe, 2 Carriage, 1 Schiene, 240 mm Lang, Schienengröße 15 mm, Normal Güte, Z Ausführung, Luftspalt Vorspannung, X=40 mm, Y=20 mm

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Baugruppe aus Schlitten und Schiene
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe16 mm
[A] Toleranz±40 μm 
[B]32 mm
[B1]15 mm
[B2]8.5 mm
[F1]3.5 mm
[F2]6 mm
[G2]5 mm
[J]12 mm
[J1]9.5 mm
[L] Schlittenlänge43 mm
[L1]20 mm
[L3]25.7 mm
[N]25 mm
[S1]M3X4 
Länge240 mm 
Maß [X]40 mm
Maß [X]20 mm
Maß [X]20 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Schlitten
AusführungsbezeichnungStandard 
Gewicht0.36 kg
GüteNormal 
Kugel/RolleKugel 
Schienengröße (nominell)15 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeBaugruppe 
VorspannungLuftspalt 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic Load Rating3500 N
50 km Dynamic Load Rating4410 N
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s
Static [Mx] Roll Moment30.2 Nm
Static [My] Pitch Moment16.5 Nm
Static [Mz] Yaw Moment17.9 Nm
Static Load Rating6570 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?