2TSR15WZMUU+790

2TSR15WZMUU+790
2TSR15WZMUU+790

Profilschiene, MicroGuide Kugel Baugruppe, 2 Carriage, 1 Schiene, 790 mm Lang, Schienengröße 15 mm, Normal Güte, WZ Ausführung, Luftspalt Vorspannung, X=40 mm, Y=15 mm

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Baugruppe aus Schlitten und Schiene
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe16 mm
[A] Toleranz±40 μm 
[B]60 mm
[B1]42 mm
[B2]9 mm
[F1]4.5 mm
[F2]8 mm
[G2]5 mm
[J]12 mm
[J1]9.5 mm
[L] Schlittenlänge55.5 mm
[L1]20 mm
[L3]38.5 mm
[L5]23 mm
[N]45 mm
[S1]M4X4.5 
Länge790 mm 
Maß [X]40 mm
Maß [X]15 mm
Maß [X]15 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Schlitten
AusführungsbezeichnungBreit 
Gewicht2.7 kg
GüteNormal 
Kugel/RolleKugel 
Schienengröße (nominell)15 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeBaugruppe 
VorspannungLuftspalt 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic Load Rating5286 N
50 km Dynamic Load Rating6660 N
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s
Static [Mx] Roll Moment137 Nm
Static [My] Pitch Moment35.2 Nm
Static [Mz] Yaw Moment38.2 Nm
Static Load Rating9800 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?