2TSR12ZMUUC1+292P

2TSR12ZMUUC1+292P

Typen TSR, 12mm, Standard, Präzision, Leicht vorgespannt, Preload, Standard-Lippendichtung,

Vorlaufzeit:  12 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$418.50 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:

Min: 70.0 mm  Max: 1010.0 mm  Toleranz +/- 0,1 mm


  • Industriestandard für den Direktaustausch
  • Gefertigt aus 440er-Edelstahl (korrosionsfest, wenig bis keine Schmierung)
  • Hohe Präzision (bis zu ±0,010 mm)
  • Extrem leichtgängiger, geräuscharmer Betrieb
  • Flachbauend
  • Hohe Momentbelastbarkeit für Anwendungen mit Einzelschiene/-schlitten
  • Flüsterleise Bewegung
  • Spitzbogen-Geometrie der Laufbahnen erlaubt die Nutzung als Einzelschiene
  • Einteilige Segmente bis zu einem Meter (in Größen 7–15 mm)
  • Sonderlängen und -konfigurationen auf Anfrage

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[D2] 6.000,0 mm
[D3] 3.500,0 mm
[h] 4.500,0 mm
[H] 13.000,0 mm (±0.04)
[H1] 3.000,0 mm
[H4] 7.500,0 mm
[L1] 35.000,0 mm
[L2] 20.800,0 mm
[L3] 15.000,0 mm
[N] 7.500,0 mm (±0.04)
[SX] M3x3.5
[W] 12.000,0 mm
[W1] 27.000,0 mm
[W2] 20.000,0 mm
[W3] 3.500,0 mm
[W4] 6.000,0 mm
[X] 25.000,0 mm
[Y] 10.000,0 mm

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Baugruppe
Schlitten Z - Standard
Größe 12
Schienenlänge 292,0 mm (11,50 in)
Genauigkeitsklasse Präzision
Werkstoff Edelstahl
Anzahl Schlitten 2
Vorspannung Leicht vorgespannt
Gewicht 0,249 kg (0,550 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung Wert
Dynamische Tragzahl für 100 km 2.260 N (508 lbf)
Dynamische Tragzahl für 50 km 2.780 N (625 lbf)
Max. Beschleunigung 50 m/s² (164 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s (10 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 15 N·m (11 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 8 N·m (6 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 9 N·m (6 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 4.220 N (949 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?