2TSR12ZMUUC1+1020

2TSR12ZMUUC1+1020
2TSR12ZMUUC1+1020

Profilschiene, MicroGuide Kugel Baugruppe, 2 Carriage, 1 Schiene, 1020 mm Lang, Schienengröße 12 mm, Normal Güte, Z Ausführung, Leicht Vorspannung, X=25 mm, Y=10 mm

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Baugruppe aus Schlitten und Schiene
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Höhe, Baugruppe13 mm
[A] Toleranz±40 μm 
[B]27 mm
[B1]12 mm
[B2]7.5 mm
[F1]3.5 mm
[F2]6 mm
[G2]3 mm
[J]10 mm
[J1]7.5 mm
[L] Schlittenlänge35 mm
[L1]15 mm
[L3]20.8 mm
[N]20 mm
[S1]M3X3.5 
Länge1020 mm 
Maß [X]25 mm
Maß [X]10 mm
Maß [X]10 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Schlitten
AusführungsbezeichnungStandard 
Gewicht0.67 kg
GüteNormal 
Kugel/RolleKugel 
Schienengröße (nominell)12 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeBaugruppe 
VorspannungLeicht 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic Load Rating2206 N
50 km Dynamic Load Rating2780 N
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s
Static [Mx] Roll Moment14.7 Nm
Static [My] Pitch Moment8.04 Nm
Static [Mz] Yaw Moment8.72 Nm
Static Load Rating4220 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?